封装信息
封装 | 引脚 SOIC (NPA) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
LM5067 的特性
- 宽工作电压范围:-9 V 至 -80 V
- 浪涌电流限制,用于将电路板安全插入带电电源
- 外部导通器件中的可编程最大功耗
- 可调节电流限制
- 针对严重过流事件的断路器功能
- 可调节欠压锁定 (UVLO) 和迟滞
- 可调节过压锁定 (OVLO) 和迟滞
- 初始插入计时器可使振铃和瞬变在系统连接之后消除
- 可编程故障计时器可避免干扰性跳变
- 高电平有效、开漏电源正常状态输出
- 提供故障锁存和自动重启版本
LM5067 的说明
LM5067 负电压热插拔控制器可在从带电系统背板或其他“热插拔”电源插入和移除电路板期间,为电源连接提供智能控制,并通过提供浪涌电流控制来限制系统电压下降和瞬变。外部串行导通 N 沟道 MOSFET 中的电流限制和功率耗散可进行编程,从而确保其在安全工作区 (SOA) 内工作。此外,LM5067 可监控过流和过压状况,从而提供电路保护。当输出电压接近输入电压时,会显示电源正常输出。输入欠压和过压锁定电平和迟滞,以及故障监测时间均可进行编程。LM5067-1 在检测到故障之后闭锁,同时 LM5067-2 以固定占空比自动尝试重启。LM5067 采用 10 引脚 VSSOP 封装和 14 引脚 SOIC 封装。