28-pin (PWP) package image

LM5066IPMHE/NOPB 正在供货

具有更高电流、电压和功率监控精度的 10V 至 80V 热插拔控制器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM5066IPMHX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 28
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LM5066I 的特性

  • 10 至 80V 工作电压
  • 最大绝对持续电压为 100V
  • 26mV 或 50mV ILIM 阈值 (±10%)
  • 可编程场效应管 (FET) 安全运行区域 (SOA) 保护
  • 可编程设定 UV、OV、tFAULT 阈值
  • 外部 FET 温度感测
  • FET 检测失败
  • I2C/SMBus 接口
  • 符合 PMBus 以及节点管理 2.0 和 3.0 标准的命令结构
  • 精密的 V IN、VOUT、IIN、PIN 和 VAUX 监视功能
    • V (±1.25%);I (±1.75%);P (±2.5%)
  • 支持通过 Read_EIN 命令进行监视电能
  • 可编程设定 I/V/P 的平均间隔
  • 采样率为 1kHz 的 12 位模数转换器 (ADC)
  • 工作温度 –40°C < TJ < 125°C

应用

  • 48V 服务器
  • 基站配电
  • 网络路由器和交换机
  • 可编程逻辑控制器 (PLC) 电源管理
  • 24V 至 28V 工业系统

LM5066I 的说明

LM5066I 可为 10V 至 80V 系统提供强大的保护和精密的监视功能。 可编程设定 UV、OV、ILIMIT,快速短路保护能够针对任意应用定制保护。 可编程 FET SOA 保护为 FET 设定任一条件下允许使用的最大功率。 设置可编程故障定时器 (tFAULT) 以避免误动作,确保正常启动并限制过载事件的持续时间。

除电路保护外,LM5066I 还可通过 I2C/SMBus 接口向系统管理主机提供实时电源、电压、电流、温度和故障数据。 利用符合 PMBus 的命令结构能够轻松地对器件进行编程。 借助精密遥测可实现智能电源管理功能,如效率优化和早期故障检测。 LM5066I 还支持 I/V/P 平均功率和峰值功率测量之类的高级功能,从而提升系统诊断能力。

LM5066I 与 LM5066 引脚到引脚兼容并提升了遥测精度,还支持通过 Read_Ein 命令监视电能。 有关详细的比较结果,请参见。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM5066IPMHX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息