封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LM5066 的特性
- 10 至 80V 工作电压
- 最大绝对持续电压为 100V
- 26mV (±12%) 或 50mV (±6%) ILIM 阈值
- 可编程场效应管 (FET) 安全运行区域 (SOA) 保护
- 可编程设定 UV、OV、tFAULT 阈值
- 外部 FET 温度感测
- FET 检测失败
- I2C/SMBus 接口
- 符合 PMBus 标准的命令结构
- 精密的 V IN、VOUT、IIN、PIN 和 VAUX 监视功能
- V (±2.7%);I (±3%);P (±4.5%)
- 可编程设定 I/V/P 的平均间隔
- 采样率为 1kHz 的 12 位模数转换器 (ADC)
- 工作温度 –40°C < TJ < 125°C
- 与 LM5066I 引脚到引脚兼容
应用
- 48V 服务器
- 基站配电
- 网络路由器和交换机
- 可编程逻辑控制器 (PLC) 电源管理
- 24V 至 28V 工业系统
LM5066 的说明
LM5066 可为 10V 至 80V 系统提供强大的保护和精密的监视功能。 可编程设定 UV、OV、ILIMIT,快速短路保护能够针对任意应用定制保护。 可编程 FET SOA 保护为 FET 设定任一条件下允许使用的最大功率。 设置可编程故障定时器 (tFAULT) 以避免误动作,确保正常启动并限制过载事件的持续时间。
除电路保护外,LM5066 还可通过 I2C/SMBus 接口向系统管理主机提供实时电源、电压、电流、温度和故障数据。 利用符合 PMBus 的命令结构能够轻松地对器件进行编程。 借助精密遥测可实现智能电源管理功能,如效率优化和早期故障检测。 LM5066 还支持 I/V/P 平均功率和峰值功率测量之类的高级功能,从而提升系统诊断能力。
LM5066I 与 LM5066 引脚到引脚兼容并提升了遥测精度,还支持通过 Read_Ein 命令监视电能。 有关详细的比较结果,请参见。