10-pin (DGS) package image

LM5060Q1MM/NOPB 正在供货

汽车类 5.5V 至 65V 高侧保护控制器

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LM5060Q1MM/NOPB.Z 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格 (USD)
1 99 US$2.487
100 249 US$2.179
250 999 US$1.528
1,000 + 99,999,999 US$1.231

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM5060Q1MMX/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 (USD) 1ku | US$0.958 1 99 US$2.146 100 249 US$1.772 250 999 US$1.273 1,000 + 99,999,999 US$0.958

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R

LM5060-Q1 的特性

  • Available in Automotive Grade / AEC Q-100
  • Wide operating input voltage range:
    5.5 V to 65 V
  • Functional safety capable
    • Documentation available to aid functional safety system design
  • Less than 15-µA quiescent current in disabled mode
  • Controlled output rise time for safe connection of capacitive loads
  • Charge pump gate driver for external N-Channel MOSFET
  • Adjustable Undervoltage Lockout (UVLO) with hysteresis
  • UVLO Serves as second enable input for systems requiring safety redundancy
  • Programmable fault detection delay time
  • MOSFET latched off after load fault is detected
  • Active low open drain POWER GOOD (nPGD) output
  • Adjustable input Overvoltage Protection (OVP)
  • Immediate restart after overvoltage shutdown
  • 10-Lead VSSOP

LM5060-Q1 的说明

The LM5060 high-side protection controller provides intelligent control of a high-side N-channel MOSFET during normal on/off transitions and fault conditions. In-rush current is controlled by the nearly constant rise time of the output voltage. A POWER GOOD output indicates when the output voltage reaches the input voltage and the MOSFET is fully on. Input UVLO (with hysteresis) is provided as well as programmable input OVP. An enable input provides remote on or off control. The programmable UVLO input can be used as second enable input for safety redundancy. A single capacitor programs the initial start-up VGS fault detection delay time, the transition VDS fault detection delay time, and the continuous over-current VDS fault detection delay time. When a detected fault condition persists longer than the allowed fault delay time, the MOSFET is latched off until either the enable input or the UVLO input is toggled low and then high.

定价

数量 价格 (USD)
1 99 US$2.487
100 249 US$2.179
250 999 US$1.528
1,000 + 99,999,999 US$1.231

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM5060Q1MMX/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 (USD) 1ku | US$0.958 1 99 US$2.146 100 249 US$1.772 250 999 US$1.273 1,000 + 99,999,999 US$0.958

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息