封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LM50-Q1 的特性
LM50-Q1 的说明
LM50-Q1 器件是一款汽车级模拟温度传感器(符合 AEC-Q100 1 级标准),可使用单个正电源测量 -40°C 至 125°C 的温度。该器件的输出电压与温度呈线性比例关系 (10mV/°C),并在 0°C 时具有 500mV 的直流偏移。此偏移允许在无需负电源的情况下读取负温度值。LM50-Q1 的输出电压范围介于 100mV (在 –40°C 时)至 1.75V(在 125°C 时)之间,从而简化了汽车 ADC 接口连接(包括集成在 MCU 中的 ADC)。
与 NTC 热敏电阻不同,LM50-Q1 无需任何外部校准、修整或软件线性化,从而简化了单电源环境中的电路要求。由于 LM50-Q1 的静态电流较低(通常约为 95µA),自发热限制在非常低的 0.2°C(在静止空气中),该器件非常适合 ECU 等汽车应用。LM50-Q1 的晶圆级修整和校准验证低成本和一致的精度:(在 25°C 时为 ±3°C,在 –40°C 到 125°C 之间为 ±4°C)。此外,还为需要增强可靠性的系统提供了 功能安全 文档。