模拟温度传感器

在整个温度范围内具有高精度、线性和可靠性

按类别浏览

我们品类丰富的模拟温度传感器产品系列通过各种合格器件等级产品来实现高线性温度输出电压并满足严格的设计要求,从而帮助您优化设计。借助这些可更大限度地减少自发热、精度低至 ±0.13°C 的低功耗器件,降低成本。模拟温度传感器 IC 不需要补偿电路、查找表或校准,因而该产品系列比 NTC 热敏电阻传感器更易于使用。

按参数规格进行选择


精度


传感器增益


封装选项


等级

特色模拟温度传感器

技术资源

电子书
电子书
工程师温度传感指南
凭借 40 多年帮助客户优化温度设计的经验,我们编撰了一本全面涵盖六大独特应用挑战的电子书,涉及传感器布局和布线注意事项。
document-pdfAcrobat PDF
技术文章
技术文章
Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 1
在设计用于电机控制的功率级时,通过特别进行效率方面的考虑,可以降低系统总成本。
document-pdfAcrobat PDF
视频系列
视频系列
借助 TI 高精度实验室 - 温度传感器,构建您的专业知识
观看我们有关数字和模拟温度传感器、温度开关和线性热敏电阻的视频系列,内容涵盖温度传感器误差和可重复性,灵敏度和增益以及建议的工作点。
LM50HV-Q1
模拟温度传感器

汽车级(0 级)、3V 至 36V、±2°C 模拟输出温度传感器

价格约为 (USD) 1ku | 0.666

LM50HV
模拟温度传感器

工作温度高达 150°C 的 3V 至 36V、±2°C 模拟输出温度传感器

价格约为 (USD) 1ku | 0.555