光学传感器
在光感应和接近感应应用中实现高性能
为什么选择我们的光学传感器?
快速转换时间
快速了解系统周围的环境,从而以极快的速度调节照明和亮度。
多样化封装
我们提供多种封装选项,包括超薄封装,因此可用于尺寸受限的应用和汽车应用。
高动态范围
我们的光感应范围为 312uLux 至 167kLux,可在各种照明条件下使用,无论是昏暗、明亮还是被遮盖材料遮挡的情况。
可定制的接近感应
在宽视场 (FoV) 或窄视场中检测各种形状、尺寸、颜色、材料和反射率水平的近距离和远距离物体。
Technical Resources
Design & development resources
模拟工具
OPT3101 系统估算器工具
OPT3101 系统估算器工具可分析 OPT3101 的性能,该器件是基于飞行时间 (TOF) 的远距离接近和距离传感器模拟前端 (AFE)。该工具可确定 OPT3101 能否在各种条件下满足设计要求。