湿度传感器

借助湿度传感器提高效率并延长系统寿命

对更可靠、更安全、更舒适环境的需求促使越来越多的人采用相对湿度 (RH) 传感器来测量水蒸气。我们的湿度传感器产品系列可提供增强的可靠性、高精度和低功耗,从而实现更高效和寿命更长的系统。

特色湿度传感器

为什么选择我们的湿度传感器 IC?

checkmark

通过增强型感应提高系统可靠性

借助低温漂,在长寿命的工业和汽车应用中实现更高的可靠性。具有每年小于 0.21% 的 RH 精度漂移和 VOC 污染校正。

checkmark

通过高精度提高系统效率

我们的器件经过严格测试和调整,以确保 RH 和温度精度。我们的测试设置可追溯到 NIST 标准,并且通过了 ISO/IEC 17025 标准的验证。

checkmark

延长电池供电系统的寿命

在宽电源电压范围内,通过超低功耗(纳安)降低电池更换和充电频率,从而在有效工作和睡眠模式下实现低功耗运行。

技术资源

产品概述
产品概述
湿度传感器比较指南
通过比较 TI 产品系列中的性能规格,为您的应用选择合适的湿度传感器。本指南从精度、漂移、功率和接口要求等方面来介绍传感器系列。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
TI 湿度传感器:编程和集成指南
通过了解寄存器布局、转换时序和您在开始设计时需要记住的常见初始化错误,正确实现湿度传感器固件。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
基于湿度传感器的汽车电子产品进水监测 (Rev. A)
使用湿度阈值和传感器放置策略检测密封外壳中的水分含量。本指南解释了相对湿度 (RH) 趋势在多种环境中进行故障检测时优于绝对湿度的原因。
document-pdfAcrobat PDF

与湿度传感器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。

设计和开发资源

评估板
HDC3020 温度和湿度传感器评估模块

HDC3020EVM 评估模块 (EVM) 支持设计人员评估 HDC3020 相对湿度和温度传感器的运行情况和性能。此 EVM 上包含 MSP430F5528 微控制器 (µC) 以及 HDC3020。µC 用于控制 HDC3020 并通过 USB 端口与主机 PC 通信。如果需要,此 EVM 可分为两部分。用户可以借助穿孔断开 HDC3020 的连接以提高评估的灵活性。

评估板
低功耗湿度和温度数字仪表
HDC2010 是一款采用超小型 WLCSP 封装(晶圆级芯片级封装)的集成式湿度和温度传感器,能够以超低功耗提供高准确度测量。HDC2010METER 是一款德州仪器 (TI) 提供的 HDC2010 演示板,可方便地以数字方式显示 HDC2010 的测量结果。
软件
ASC-STUDIO-HDC3020
ASC studio 能配置 HDC3020 湿度传感器的各个方面。SysConfig 有助于简化配置过程中的难题,并加快使用 HDC3020 湿度传感器进行软件开发。