封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LM46002 的特性
- 稳压静态电流 27µA
- 轻载条件下具有高效率(DCM 和 PFM)
- 符合 EN55022/CISPR 22 EMI 标准
- 集成同步整流
- 可调频率范围:200kHz 至 2.2MHz(默认值为 500kHz)
- 与外部时钟频率同步
- 内部补偿
- 与陶瓷、聚合物、钽和铝电容器等大多数电容器组合搭配使用时均可保持稳定
- 电源正常状态标志
- 软启动至预偏置负载
- 内部软启动:4.1ms
- 可通过外部电容器扩展软启动
- 输出电压跟踪功能
- 通过精密使能功能对系统 UVLO 进行编程
- 具有断续模式的输出短路保护
- 过热关断保护
- 使用 LM46002 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LM46002 的说明
LM46002 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 2A 的负载电流,输入电压范围为 3.5V 至 60V。LM46002 以极小的解决方案尺寸提供优异的效率、输出精度和压降电压。该器件的扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容的封装提供多种负载电流选项以及 36V 的最高输入电压,其中包括 LM46001、LM46000、LM43603、LM43602、LM43601 和 LM43600。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。可选 功能 包括可编程开关频率、同步、电源正常标志、精确使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪,可为各种 应用提供灵活且易于使用的平台中的方向终端。轻负载时的断续传导和自动降低频率可改善轻负载效率。该系列只需要很少的外部组件。器件的引脚排列可简化并实现最优印刷电路板 (PCB) 布局布线。保护 功能 包括热关断、VCC 欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM46002 器件采用引线间距为 0.65mm 的 16 引线 HTSSOP/PWP 封装 (6.6mm x 5.1mm x 1.2mm)。
空白
空白
空白
空白