封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 90 | TUBE |
LM43601 的特性
- 33µA 稳压静态电流
- 可在轻负载条件下实现高效率(DCM 和 PFM)
- 符合 EN55022/CISPR 22 电磁干扰 (EMI) 标准
- 集成同步整流
- 可调频率范围:200kHz 至 2.2MHz(默认值为 500kHz)
- 与外部时钟频率同步
- 内部补偿
- 与几乎任一陶瓷、固态电解、钽和铝质电容器组合一同工作时保持稳定
- 电源正常状态标志
- 软启动至预偏置负载
- 内部软启动:4.1ms
- 可由外部电容器延长的软启动时间
- 输出电压跟踪功能
- 精确使能实现系统欠压闭锁 (UVLO)
- 具有断续模式的输出短路保护
- 过热热关断保护
- 使用 LM43601 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LM43601 的说明
LM43601 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,可在 3.5V 至 36V(瞬态值 42V)的输入电压范围内驱动高达 1A 的负载电流。LM43601 以极小的解决方案尺寸提供优异的效率、输出精度和压降电压。扩展系列能够以引脚到引脚兼容封装提供 0.5A、2A 和 3A 负载电流选项。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。可选 功能 包括可编程开关频率、同步、电源正常标志、精确使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪,可为各种 应用提供灵活且易于使用的平台。轻载时的断续传导和自动频率调制可提升轻载效率。此系列只需要很少的外部组件,并且引脚排列可实现简单、最优的印刷电路板 (PCB) 布局布线。保护 功能 包括热关断、VCC 欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM43601 器件采用 16 引线式 HTSSOP (PWP) 封装 (6.6mm × 5.1mm × 1.2mm),引线间距为 0.65mm。该器件与 LM46000、LM46001、LM46002、LM43600、LM43602 和 LM43603 引脚对引脚兼容。 从预览更改为生产数据