6-pin (DBV) package image

LM3880MF-1AF/NOPB 正在供货

具有固定延时时间的 3 电压轨简易电源序列发生器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM3880MFX-1AF/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
LM3880MFE-1AF/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R

LM3880 的特性

  • 用于通过单个输入信号对 3 个电压轨进行时序控制的简单解决方案
  • 可轻松级联多达三个器件,从而对多达九个电压轨进行排序
  • 上电和断电控制
  • 2.9mm x 1.6mm 微型封装
  • 低静态电流:25µA
  • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 提供了标准时序选项

LM3880 的说明

LM3880 简单电源序列发生器提供了非常简单的方法来控制多个独立电压轨的加电定序和断电定序。通过错开启动序列,可以避免可能影响系统可靠性的锁存情况或大浪涌电流。

该简单序列发生器采用 6 引脚 SOT-23 封装,包含一个精密使能引脚和三个开漏输出标志。开漏输出标志允许它们可以被上拉到与序列发生器 VDD 分离的不同电压电源(只要它们不超过建议的最大电压(比 VDD 大 0.3V)即可),以便与需要一系列不同使能信号的 IC 相连接。当 LM3880 启用时,三个输出标志将在各个延时时间后依次释放,从而允许连接的电源启动。在断电期间,输出标志将遵循相反的序列,以避免锁存情况。

EPROM 功能使每个延迟和序列完全可调。如需请求非标准配置,请联系德州仪器 (TI)。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM3880MFX-1AF/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
LM3880MFE-1AF/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息