封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 73 | TUBE |
LM3492HC 的特性
- 升压转换器
- 汽车级产品,符合 Q100 1 级要求
- 极宽输入电压范围:4.5V 至 65V
- 可编程软启动周期
- 无需环路补偿
- 与陶瓷电容及其他低等效串联电阻 (ESR) 电容配合使用时可保持稳定,无可闻性噪声产生
- 近似恒定的开关频率可在 200kHz 至 1MHz 范围内进行编程
- 电流调节器
- 可编程发光二极管 (LED) 电流:50mA 至 250mA
- 10000:1 对比度,300ns 最小脉宽
- 两个独立可调光 LED 灯串的电压高达 65V,总功耗为 15W(电流为 150mA 时通常为 28 个 LED)
- 动态余量控制可实现效率最大化
- 过载保护
- ±3% 电流精度
- 监控功能
- 精密使能
- 用于诊断和命令的 COMM I/O 引脚
- 热关断保护
- 20 引脚耐热增强型 PWP 封装
应用
- 使用多达 28 个 LED 提供背光照明的 6.5” 至 10” 超高对比度液晶显示屏 (LCD)
- 汽车或航海全球定位系统 (GPS) 显示屏
All trademarks are the property of their respective owners.
LM3492HC 的说明
LM3492HC/-Q1 器件集成了一个升压转换器和一个双通道电流调节器,以实现一款高效且经济实用的 LED 驱动器。 该器件能够以 15W 最大功耗以及最高可达 65V 的输出电压驱动两个独立可调光 LED 灯串。升压转换器采用一种专有的预计导通时间控制方法提供快速瞬态响应,无需进行补偿。 近似恒定的开关频率可在 200kHz 至 1MHz 范围内进行设定。 陶瓷电容可使应用电路保持稳定状态,并且在调光过程中不会产生可闻性噪声。 可编程峰值电流限值和软启动功能降低了启动时的浪涌电流。 集成的 190mΩ、3.9A、N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关最大限度地缩减了解决方案的尺寸。 快速转换的电流调节器支持应用高频和窄脉宽调光信号,可实现 10000:1 的超高对比度。LED 电流可通过单个电阻在 50mA 至 250 mA 的范围内进行设置。
为了实现效率最大化, (DHC) 将输出电压自动调节为最小值。 不同尺寸的背光面板对于灯串中 LED 数量的要求各异,DHC 为此提供单一物料清单 (BOM),从而缩短总体开发时间并削减总成本。 LM3492HC 器件的 COMM 引脚用作双向 I/O 引脚。 通用的 COMM 引脚与外部微控制器 (MCU) 相连,能够提供以下功能:电源正常、过热、IOUT 过压和欠压指示、开关频率调整以及通道 1 禁用。 该器件的其他监视功能包括:精密使能、VCC 欠压锁定、电流调节器过载保护以及热关断保护。 该器件采用 20 引脚耐热增强型 PWP 封装。