封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
LM26420-Q1 的特性
- 符合汽车类 应用要求
- 具有符合 AEC Q100 标准的下列结果:
- 器件温度等级 0 (Q0):–40°C 至 +150°C 的环境工作温度范围
- 器件温度等级 1 (Q1):–40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
- 符合 CISPR25 5 类传导发射标准
- 输入电压范围为 3V 至 5.5V
- 输出电压范围为 0.8V 至 4.5V
- 每稳压器 2A 输出电流
- 2.2MHz 固定开关频率
- 0.8V,1.5% 内部电压基准
- 内部软启动
- 针对每个输出的独立电源正常和精密使能功能
- 电流模式,PWM 操作
- 热关断
- 过压保护
- 启动至预偏置输出负载
- 稳压器为 180° 异相
- 使用 LM26420-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LM26420-Q1 的说明
LM26420-Q1 稳压器是一款单片高效双路 PWM 降压直流/直流转换器。该器件可使用一流的 BICMOS 技术通过内部 75mΩ PMOS 顶部开关和内部 50mΩ NMOS 底部开关驱动两个 2A 负载,实现最佳的功率密度。世界级控制电路可实现低至 30ns 的接通时间,从而在整个 3V 至 5.5V 输入工作范围内支持低至 0.8V 的最小输出电压的出色高频转换。
尽管运行频率很高,但仍可以轻松实现高达 93% 的效率。具备外部关断功能,因此具有超低的待机电流。LM26420-Q1 可利用电流模式控制和内部补偿在各种运行条件下提供高性能调节。
由于可确保开关频率大于 2MHz,因此 LM26420-Q1 可用于汽车 应用 ,而不会在 AM 频带中造成干扰。