封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LM25122-Q1 的特性
- 符合 AEC-Q100 1 级标准(TA = –40°C 至 125°C)
- 最高输入电压:42V
- 最低输入电压:3V(启动时为 4.5V)
- 输出电压最高可达 50V
- 旁路 (VOUT = VIN) 运行
- 精度为 ±1.0% 的 1.2V 基准
- 自由运行和同步开关频率最高可达 600 kHz
- 峰值电流模式控制
- 稳健耐用的 3A 集成栅极驱动器
- 自适应死区时间控制
- 可选二极管仿真模式
- 可编程逐周期电流限制
- 断续模式过载保护
- 可编程线路欠压闭锁 (UVLO)
- 可编程软启动
- 热关断保护
- 低关断静态电流:9μA
- 可编程斜率补偿
- 可编程跳周模式减少待机功耗
- 允许使用外部 VCC 电源
- 电感器分布式直流电阻 (DCR) 电流感应功能
- 多相位功能
- 耐热增强型 20 引脚散热薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP)
应用
- 12V、24V 和 48V 电源系统
- 汽车启停
- 音频电源
- 高电流升压电源
All trademarks are the property of their respective owners.
LM25122-Q1 的说明
LM25122 是一款支持多相位的同步升压控制器,面向高效同步升压稳压器 应用。此控制方法基于峰值电流模式控制。电流模式控制可提供内部线路前馈、逐周期电流限制和简化的环路补偿。
开关频率最高可通过编程设定为 600kHz。通过两个支持自适应死区时间控制的稳健耐用 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 栅极驱动器来实现更高效率。一个用户可选二极管仿真模式还可实现断续模式运行,以提高轻负载时的效率。
一个内部电荷泵可针对高侧同步开关实现 100% 占空比(旁路运行)。一个 180º 相移时钟输出可实现简单多相位交叉配置。其他 功能 包括:热关断、频率同步、断续模式电流限制和可调线路欠压锁定。