封装信息
封装 | 引脚 WSON (NGT) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 4,500 | LARGE T&R |
LM25101 的特性
- 独立的高侧和低侧驱动器逻辑输入
- 自举电源电压高达 100V DC
- 可驱动高侧和低侧 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 短暂传播时间(典型值为 25ns)
- 可以 8ns 的上升和下降时间驱动 1000pF 负载
- 优异的传播延迟匹配(典型值为 3ns)
- 支持电源轨欠压锁定
- 低功耗
- 与 HIP2100 和 HIP2101 引脚兼容
应用
- 由电机控制的驱动器
- 半桥和全桥电源转换器
- 同步降压转换器
- 双开关正向电源转换器
- 有源钳位正激转换器
- 48V 服务器电源
- 太阳能 DC-DC 和 DC-AC 转换器
All trademarks are the property of their respective owners.
LM25101 的说明
LM25101 高电压栅极驱动器专为驱动采用同步降压或半桥配置的高侧和低侧 N 沟道 MOSFET 而设计。版本 A 提供高达 3A 的栅极驱动,而版本 B 和 C 分别提供 2A 和 1A 的栅极驱动。输出由 TTL 输入阈值独立控制。该器件集成了一个高压二极管,用于对高侧栅极驱动自举电容进行充电。稳健可靠的电平转换器同时拥有高运行速度和低功耗特性,并且可提供从控制逻辑到高侧栅极驱动器的干净电平转换。该器件在低侧和高侧电源轨上提供了欠压锁定功能。
这些器件采用标准 8 引脚 SOIC、8 引脚 SO-PowerPAD、8 引脚 WSON、10 引脚 WSON 以及 8 引脚 MOSP PowerPAD 封装。