8-pin (DDA) package image

LM25101AMRX/NOPB 正在供货

具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 3A、2A 或 1A 半桥栅极驱动器

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LM25101AMRX/NOPB.Z 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格 (USD)
1 99 US$2.666
100 249 US$2.336
250 999 US$1.638
1,000 + 99,999,999 US$1.320

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM25101AMR/NOPB 已停产
包装数量 | 包装 95 | TUBE
库存
数量 | 价格 (USD) 1ku | US$1.782 1 99 US$3.600 100 249 US$3.154 250 999 US$2.211 1,000 + 99,999,999 US$1.782

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

LM25101 的特性

  • 独立的高侧和低侧驱动器逻辑输入
  • 自举电源电压高达 100V DC
  • 可驱动高侧和低侧 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 短暂传播时间(典型值为 25ns)
  • 可以 8ns 的上升和下降时间驱动 1000pF 负载
  • 优异的传播延迟匹配(典型值为 3ns)
  • 支持电源轨欠压锁定
  • 低功耗
  • 与 HIP2100 和 HIP2101 引脚兼容

应用

  • 由电机控制的驱动器
  • 半桥和全桥电源转换器
  • 同步降压转换器
  • 双开关正向电源转换器
  • 有源钳位正激转换器
  • 48V 服务器电源
  • 太阳能 DC-DC 和 DC-AC 转换器

All trademarks are the property of their respective owners.

LM25101 的说明

LM25101 高电压栅极驱动器专为驱动采用同步降压或半桥配置的高侧和低侧 N 沟道 MOSFET 而设计。版本 A 提供高达 3A 的栅极驱动,而版本 B 和 C 分别提供 2A 和 1A 的栅极驱动。输出由 TTL 输入阈值独立控制。该器件集成了一个高压二极管,用于对高侧栅极驱动自举电容进行充电。稳健可靠的电平转换器同时拥有高运行速度和低功耗特性,并且可提供从控制逻辑到高侧栅极驱动器的干净电平转换。该器件在低侧和高侧电源轨上提供了欠压锁定功能。

这些器件采用标准 8 引脚 SOIC、8 引脚 SO-PowerPAD、8 引脚 WSON、10 引脚 WSON 以及 8 引脚 MOSP PowerPAD 封装。

定价

数量 价格 (USD)
1 99 US$2.666
100 249 US$2.336
250 999 US$1.638
1,000 + 99,999,999 US$1.320

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM25101AMR/NOPB 已停产
包装数量 | 包装 95 | TUBE
库存
数量 | 价格 (USD) 1ku | US$1.782 1 99 US$3.600 100 249 US$3.154 250 999 US$2.211 1,000 + 99,999,999 US$1.782

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息