10-pin (DGS) package image

LM25069PMME-1/NOPB 正在供货

具有功率限制和电源正常指示功能的 2.9V 至 17V 热插拔控制器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM25069PMMX-1/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
LM25069PMM-1/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LM25069 的特性

  • Operating R ange: +2.9V to +17V
  • In-rush Current Limit for Safe Board Insertion into Live Power Sources
  • Programmable Maximum Power Dissipation in the External Pass Device
  • Adjustable Current Limit
  • Circuit Breaker Function for Severe Over-Current Events
  • Internal High Side Charge Pump and Gate Driver for External N-channel MOSFET
  • Adjustable Under-Voltage Lockout (UVLO) and Hysteresis
  • Adjustable Over-Voltage Lockout (OVLO) and Hysteresis
  • Initial Insertion Timer Allows Ringing and Transients to Subside After System Connection
  • Programmable Fault Timer Avoids Nuisance Trips
  • Active High Open Drain POWER GOOD Output
  • Available in Latched Fault and Automatic Restart Versions

All trademarks are the property of their respective owners.

LM25069 的说明

The LM25069 positive hot swap controller provides intelligent control of the power supply voltage to the load during insertion and removal of circuit cards from a live system backplane or other "hot" power sources. The LM25069 provides in-rush current control to limit system voltage droop and transients. The current limit and power dissipation in the external series pass N-Channel MOSFET are programmable, ensuring operation within the Safe Operating Area (SOA). The POWER GOOD output indicates when the output voltage is within 1.3V of the input voltage. The input under-voltage and over-voltage lockout levels and hysteresis are programmable, as well as the initial insertion delay time and fault detection time. The LM25069-1 latches off after a fault detection, while the LM25069-2 automatically restarts at a fixed duty cycle. The LM25069 is available in a 10 pin VSSOP package.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM25069PMMX-1/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
LM25069PMM-1/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息