24-pin (NHZ) package image

LM25066PSQE/NOPB 正在供货

具有 PMBus 的 2.9V 至 17V 热插拔控制器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM25066PSQ/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
LM25066PSQX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 4,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (NHZ) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LM25066 的特性

  • 输入电压范围:2.9V 至 17V
  • 兼容 I2C/SMBus 接口和 PMBus™ 的命令结构
  • 25mV 或 46mV 可编程限流阈值
  • 针对硬短路故障的可配置断路器保护
  • 具有迟滞电压的可配置欠压和过压锁定
  • 具有可编程警告和关断阈值的远程温度感测
  • 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 损坏检测与通知
  • 实时监视 VIN、VOUT、IIN、PIN 和 VAUX(12 位分辨率,1kHz 采样率)
  • 电流测量精度:整个温度范围内为 2.4%
  • 功率测量精度:整个温度范围内为 3%
  • 采用 VIN 和 IIN 同时采样的方式实现真正的输入功率测量,精确求取动态功率读数的平均值
  • 求取 VIN、IIN、PIN 和 VOUT 的平均值(在0.001 至
    4 秒的可编程时间间隔范围内)
  • 可编程警告和故障阈值,使用 SMBA 引脚发出通知
  • 通过黑盒方式捕捉遥测数据和器件状态,由警告或故障条件触发
  • 全功能应用设计和开发 GUI
  • 24 引脚晶圆级四方扁平无引线 (WQFN) 封装

应用

  • 服务器背板系统
  • 基站配电系统
  • 固态断路器

All trademarks are the property of their respective owners.

LM25066 的说明

LM25066 将高性能热插拔控制器与兼容 PMBus™ 的 SMBus/I2C 接口完美结合,可对背板电源总线所连接的计算和存储刀片的电气工作条件进行精确测量、保护与控制。LM25066 通过 SMBus 接口持续向系统管理主机提供实时电源、电压、电流、温度和故障数据。

LM25066 控制模块包含一种独特的热插拔架构,可提供电流和功率限制功能,以便在电路板插入带电系统背板或其他任何“热”电源时保护敏感电路。该器件还具有一个反应灵敏的断路器,可在输出端发生短路时保护器件免遭损坏。输入欠压和过压电平、滞后电压、插入延迟时间和故障检测时间均可配置。LM25066 上的温度监视模块外接一个低成本二极管,用于监视外部 MOSFET 或其他温度敏感型组件的温度。“电源正常”输出可在输入和/或输出电压超出设定范围时迅速提供指示信息。LM25066 在整个温度范围内的电流测量精度为 ±2.4%。

LM25066 监视模块计算子系统工作参数(VIN、IIN、PIN 和 VOUT)以及峰值功率的瞬时值与平均值。精确的功率平均值计算通过求取输入电压与电流之积的平均值来实现。黑盒(遥测数据/故障捕捉)功能在出现警告或故障时捕捉并存储遥测数据与器件状态。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM25066PSQ/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
LM25066PSQX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 4,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息