ISOW6441DWEEVM

ISOW6441DWEEVM

立即订购

概述

ISOW644x 系列器件是集成高效电源转换器的电隔离四通道数字隔离器,其辐射性能达到业界领先水平。集成式 DC/DC 转换器提供高达 550mW 的隔离式电源。该 EVM 可帮助设计人员评估器件的性能,从而快速开发和分析隔离系统。该 EVM 支持对采用 16 引脚 WB SOIC 封装 (DWE-16) 的 ISOW644x 系列任何四通道器件型号进行评估。

特性
  • 用于全面评估 ISOW644x 系列器件的平台。
  • 板载 LDO 为器件电源提供可配置的电压输出。
  • 两个用于 VDD 引脚和 VDDL 引脚的独立可配置 LDO(VDDL 仅适用于 ISOW644xV 型号)。
  • 板载振荡器选项,用于初级侧输入通道的动态数据输入。
  • 用于探测数据线路和电源电压的测试点。
  • VISO 电压可通过 SEL 引脚配置为 5V 和 3.3V。
带有集成电源的信号隔离器
ISOW6441 — 具有集成电源的低发射、四通道、3/1、增强型数字隔离器 ISOW6442 — 具有集成电源的低发射、四通道、2/2、增强型数字隔离器 ISOW6442-Q1 — 具有集成电源的汽车级通用四通道、2/2、增强型数字隔离器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ISOW6441DWEEVM — ISOW6441 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ISOW6441DWEEVM — ISOW6441 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 适用于 ISOW6441 具有集成式直流/直流转换器的四通道数字 隔离器的评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-7
证书 ISOW6441DWEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-11-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频