封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (DWW) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
| 包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
ISO7820LL 的特性
- 符合 TIA/EIA-644-A LVDS 标准
- 信号传输速率:高达 100Mbps
- 宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
- 宽环境温度范围:-55°C 至 +125°C
- 低功耗,100Mbps 时每通道的电流:
- 典型值 9.3mA (ISO7820LL)
- 典型值 9.5mA (ISO7821LL)
- 低传播延迟:17ns(典型值)
- 行业领先的 CMTI(最小值):±100kV/μs
- 优异的电磁兼容性 (EMC)
- 系统级静电放电 (ESD)、瞬态放电 (EFT) 以及抗浪涌保护
- 低辐射
- 隔离栅寿命:> 40 年
- 提供宽体和超宽体 SOIC-16 封装
- 可承受的隔离浪涌电压高达 12800 VPK
- 安全相关认证:
- 符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12 标准的 8000 VPK
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5700 VRMS 隔离
- CSA 组件验收通知 5A,IEC 60950-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准
- 符合 EN 61010-1 和 EN 60950-1 标准的 TUV 认证
- GB4943.1-2011 CQC 认证
- 已通过所有认证
应用
- 电机控制
- 测试和测量
- 工业自动化
- 医疗设备
- 通信系统
All trademarks are the property of their respective owners.
ISO7820LL 的说明
ISO782xLL 系列器件是高性能隔离式双路 LVDS 缓冲器,隔离电压高达 8000VPK。在隔离 LVDS 总线信号时,该器件可提供高电磁抗扰度,辐射较低,并且具有低功耗特性。每条隔离通道的 LVDS 接收和发送缓冲器均由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。
ISO7820LL 器件有两个正向通道。ISO7821LL 器件有一条正向通道和一条反向通道。
凭借创新型芯片设计和布线技术,ISO782xLL系列器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。
ISO782xLL 系列器件提供 16 引脚 SOIC 宽体 (DW) 和超宽体 (DWW) 两种封装。