封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (DW) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
ISO1452 的特性
- 符合 TIA/EIA-485-A 标准
- 在 5V 总线侧电源下符合 PROFIBUS 应用要求
- 总线 I/O 保护
- ±30kV HBM
- ±16kV IEC 61000-4-2 接触放电
- ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
- 低 EMI 500kbps、12Mbps 和 50Mbps 数据速率
- 1.71V 至 5.5V 逻辑侧电源 (VCC1)、3V 至 5.5V 总线侧电源 (VCC2)
- 接收器在总线开路、短路和空闲时具有失效防护功能
- 1/8 单位负载:多达 256 个总线节点
- 100kV/µs(典型值)高共模瞬态抗扰度
- 工作温度范围为 -40°C 至 125°C
- 适用于热插拔功能的无干扰加电和断电
- 宽体 SOIC-16 封装
- 引脚兼容大多数隔离式 RS-485 收发器
- 安全相关认证:
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 7,071VPK VIOTM 和 1,500VPK VIORM(增强型和基础型选项)
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
- GB 4943.1、IEC 62368-1、IEC 60601-1 和 IEC 61010-1 认证
- CQC、TUV 和 CSA 认证
ISO1452 的说明
ISO14xx 器件是适用于 TIA/EIA RS-485 和 RS-422 应用的电隔离式差分线路收发器。这些抗噪声收发器设计用于恶劣的工业环境。这些器件的总线引脚可承受高级别的 IEC 静电放电 (ESD) 和 IEC 电子快速瞬变 (EFT) 事件,无需在总线上使用额外元件进行系统级保护。这些器件可提供基础型和增强型隔离(请参阅增强型和基础型隔离选项)。