封装信息
封装 | 引脚 VSON-CLIP (DMM) | 22 |
工作温度范围 (°C) -55 to 150 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
CSD88584Q5DC 的特性
- 半桥电源块
- 高密度 5mm × 6mm SON 封装
- 低 R DS(ON),可更大限度地降低传导损耗
- 电流为 35A 时,P Loss 为 2.4W
- DualCool™ 散热增强型封装
- 超低电感封装
- 符合 RoHS
- 无卤素
- 无铅端子镀层
CSD88584Q5DC 的说明
CSD88584Q5DC 40V 电源块是一款针对手持设备、无绳园艺工具和电动工具等高电流电机控制应用的优化设计。该器件利用 TI 获得专利的堆叠裸片技术来更大限度地减小寄生电感,同时采用节省空间的散热增强型 DualCool™ 5mm × 6mm 封装,可提供完整半桥。利用外露的金属顶部,该电源块器件允许简单散热应用通过封装顶部散发 PCB 热量,从而在许多电机控制应用所要求的较高电流下,实现出色的热性能。