封装信息
封装 | 引脚 VSONP (DQJ) | 8 |
工作温度范围 (°C) -55 to 150 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
CSD18511Q5A 的特性
- 低 RDS(ON)
- 低热阻
- 雪崩额定值
- 逻辑电平
- 无铅引脚镀层
- 符合 RoHS 标准
- 无卤素
- 小外形尺寸无引线 (SON) 5mm x 6mm 塑料封装
应用范围
- 直流 - 直流转换
- 次级侧同步整流
- 电池电机控制
All trademarks are the property of their respective owners.
CSD18511Q5A 的说明
这款 40V,1.9mΩ,SON 5mm × 6mmNexFET功率 MOSFET 的设计旨在追求以最大限度降低功率转换应用中的功率 损耗。