利用我们全面的模拟开关和多路复用器产品系列来完成您的设计。我们的多样化产品包括业界标准引脚排列与封装,以及下一代节省空间的产品。我们的低漏电流产品系列还提供低电荷注入和宽电压范围,以实现精确的信号处理。
按类别浏览
漏电流和导通电阻
低漏电流有助于在高阻抗精密电路中保持信号完整性,而低导通电阻可降低功率耗散并在整个系统中提供一致的性能。
小尺寸多路复用器
利用小尺寸 TI 多路复用器节省 PCB 空间。该器件产品系列可用于完成空间受限的设计。
相关类别
新产品
模拟开关和多路复用器特性
我们的超低漏电流多路复用器的优势
漏电流是指流经导通或关断状态下的器件的少量电流。过多的漏电流会增加系统的功耗和噪声。我们的超低漏电流多路复用器可更大限度地减少漏电流,从而降低系统的噪声和功耗。
- 高精度特性:低 Con、低 Ron、低电荷注入
- 经优化支持低功耗、高精度运行
- 宽电源电压范围:高达 ±50V
- 低电源电流
通过小型封装技术节省 PCB 空间并降低成本
利用下一代封装技术来缩小 PCB 空间。这些小尺寸封装提供引线和无引线 (QFN) 选项,可实现更高密度的设计。从具有节省空间封装的业界标准引脚排列中进行选择:
- DYY
- DCK
- DBV
查看我们基于封装的产品选择:
实现低成本封装器件的特色产品
我们的精密开关为传统的机械继电器和光继电器提供了尺寸极具竞争力的解决方案,同时仍能保持平缓的低导通电阻。此外,这些模拟开关提供更高的长期可靠性。与机械开关和光继电器相比,利用我们的精密解决方案可节省 70% 或更多电路板空间。
实现继电器更换产品的特色产品
使用符合 Q100 标准的产品系列器件实现可靠且具有成本效益的多路复用
新车中的传感器数量和功能正在迅速增加。随着这种增加,需要更多的 GPIO 和 ADC 来监控所有信号。为了节省 MCU 通道,请从我们品类丰富的 AEC-Q100 认证产品系列中选择多路复用器。
实现通过汽车 AEC-Q100 认证的产品的特色产品
TMUX9832 和 TMUX9616 等高电压精密开关可以为超声波推车和探头提供更小的传感解决方案。这些开关允许切换多个压电元件,以生成清晰的超声图像。
应用手册
使用 4 个 TMUX9832 器件与 2 个 64 通道器件的适用于超声波 的超小型 128 通道多路复用器设计 (Rev. A)
与市场上的两款 64 通道器件相比,分析使用四个 TMUX9832 如何进一步简化设计。