产品详情

Configuration 1:1 SPST Number of channels 16 Power supply voltage - single (V) 40, 44, 50, 72, 100, 110 Power supply voltage - dual (V) +/-110, +/-22, +/-36, +/-50 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 12 CON (typ) (pF) 10 Supply current (typ) (µA) 2400 Bandwidth (MHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features 1.8-V compatible control inputs, Daisy chain mode, Integrated bleed resistors on the outputs Rating Catalog Negative rail supply voltage (max) (V) -110, -44, -36, -22, -18
Configuration 1:1 SPST Number of channels 16 Power supply voltage - single (V) 40, 44, 50, 72, 100, 110 Power supply voltage - dual (V) +/-110, +/-22, +/-36, +/-50 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 12 CON (typ) (pF) 10 Supply current (typ) (µA) 2400 Bandwidth (MHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features 1.8-V compatible control inputs, Daisy chain mode, Integrated bleed resistors on the outputs Rating Catalog Negative rail supply voltage (max) (V) -110, -44, -36, -22, -18
LQFP (PT) 48 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • 宽电源电压范围或输入信号范围:
    • 双电源:±20V 至 ±110V,220V VPP
    • 240VPP 绝对最大值
  • 低关断电容: 5pF
  • 低导通电容:10pF
  • 低导通电阻 (RONL):12Ω
  • 快速导通时间:3µs(最大值)
  • 高达 72MHz 的数据移位时钟频率
  • 逻辑电平:1.8V 至 5V
  • 出色的关断隔离性能:5MHz 时为 -70dB
  • 输出端上集成泄漏电阻器
  • 由器件构造实现的闩锁效应抑制
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 业界通用 7mm × 7mm(封装尺寸)LQFP 封装,可实现引脚对引脚兼容性
  • 宽电源电压范围或输入信号范围:
    • 双电源:±20V 至 ±110V,220V VPP
    • 240VPP 绝对最大值
  • 低关断电容: 5pF
  • 低导通电容:10pF
  • 低导通电阻 (RONL):12Ω
  • 快速导通时间:3µs(最大值)
  • 高达 72MHz 的数据移位时钟频率
  • 逻辑电平:1.8V 至 5V
  • 出色的关断隔离性能:5MHz 时为 -70dB
  • 输出端上集成泄漏电阻器
  • 由器件构造实现的闩锁效应抑制
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 业界通用 7mm × 7mm(封装尺寸)LQFP 封装,可实现引脚对引脚兼容性

TMUX9616x 是一款具有闩锁效应抑制的 16 通道、低电阻、低电容、高电压模拟开关集成电路 (IC)。每个器件均具有 16 个独立可选的 1:1 单极单投 (SPST) 开关通道。该器件可在高达 ±110V 的双电源下正常工作。在建议的电源电压范围内,还支持非对称电源偏置。TMUX9616x 可支持源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。TMUX9616x 还在其源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上集成了泄放电阻器,以对容性负载进行放电,如压电式传感器。TMUX9616x 非常适合医疗超声波成像和其他压电式传感器驱动器应用。

TMUX9616x 集成了可级联的 16 位移位寄存器和锁存器,用于控制 16 个开关中的每一个开关。菊花链功能允许控制许多 TMUX9616x 器件,而无需为每个器件选择单独的芯片。为了减少信号路径中由潜在时钟馈通导致的噪声,低电平有效锁存使能可以在数据载入移位寄存器时保持高电平。16 位移位寄存器可由 1.8V – 5V 电源供电。16 位移位寄存器可以支持高达 72MHz 的时钟速度。

TMUX9616x 是一款具有闩锁效应抑制的 16 通道、低电阻、低电容、高电压模拟开关集成电路 (IC)。每个器件均具有 16 个独立可选的 1:1 单极单投 (SPST) 开关通道。该器件可在高达 ±110V 的双电源下正常工作。在建议的电源电压范围内,还支持非对称电源偏置。TMUX9616x 可支持源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。TMUX9616x 还在其源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上集成了泄放电阻器,以对容性负载进行放电,如压电式传感器。TMUX9616x 非常适合医疗超声波成像和其他压电式传感器驱动器应用。

TMUX9616x 集成了可级联的 16 位移位寄存器和锁存器,用于控制 16 个开关中的每一个开关。菊花链功能允许控制许多 TMUX9616x 器件,而无需为每个器件选择单独的芯片。为了减少信号路径中由潜在时钟馈通导致的噪声,低电平有效锁存使能可以在数据载入移位寄存器时保持高电平。16 位移位寄存器可由 1.8V – 5V 电源供电。16 位移位寄存器可以支持高达 72MHz 的时钟速度。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMUX9616x 具有闩锁效应抑制的 220V 高压 1:1、16 通道开关 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-12-19
应用手册 使用 TMUX9832 切换超声波信号 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-2-20

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMUX9616QFPEVM — TMUX9616 QFP 封装评估模块

TMUX9616 是一款具有闩锁效应抑制的 16 通道、低电阻、低电容、高电压模拟开关集成电路 (IC)。器件具有 16 个独立可选的 1:1 单极单投 (SPST) 开关通道。该器件可在高达 ±110V 的双电源下正常工作。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TMUX9616 IBIS Model

SCDM326.ZIP (22 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
LQFP (PT) 48 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频