产品详情

Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 5, 12 Power supply voltage - dual (V) +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 75 CON (typ) (pF) 13 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 1.9 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.01 Rating Space
Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 5, 12 Power supply voltage - dual (V) +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 75 CON (typ) (pF) 13 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 1.9 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make Input/output continuous current (max) (A) 0.01 Rating Space
SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² (4.2 mm × 2 mm)
  • VID V62/26609-01XE
  • 增强型航天塑料
    • 支持国防与航空航天应用
    • 工作温度范围为 –55°C 至 +125°C
    • 受控基线
    • Au(金)键合线和 NiPdAu 引线涂层
    • 制造、封装测试一体化基地
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
    • 采用增强型模塑化合物实现低释气
    • 符合 NASA ASTM E595 释气规格要求
  • 电离辐射总剂量额定值为 30krad (Si)
    • 每个晶圆批次的辐射批次验收测试总电离剂量 (TID RLAT) 额定值高达 30krad (Si)
  • 单粒子效应 (SEE) 特性:
    • 单粒子锁定 (SEL) 对于 47MeV-cm2/mg 的线性能量传递 (LET) 具有抗扰性
    • 可提供单粒子瞬态 (SET) 表征报告
  • 单电源电压范围:5V 至 15V
  • 双电源电压范围:高达 ±6V
  • 低电容:3pF
  • 双向信号路径
  • 轨到轨运行
  • 兼容 1.8V 逻辑电平
  • 先断后合开关
  • ESD 保护 HBM:2000V
  • VID V62/26609-01XE
  • 增强型航天塑料
    • 支持国防与航空航天应用
    • 工作温度范围为 –55°C 至 +125°C
    • 受控基线
    • Au(金)键合线和 NiPdAu 引线涂层
    • 制造、封装测试一体化基地
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
    • 采用增强型模塑化合物实现低释气
    • 符合 NASA ASTM E595 释气规格要求
  • 电离辐射总剂量额定值为 30krad (Si)
    • 每个晶圆批次的辐射批次验收测试总电离剂量 (TID RLAT) 额定值高达 30krad (Si)
  • 单粒子效应 (SEE) 特性:
    • 单粒子锁定 (SEL) 对于 47MeV-cm2/mg 的线性能量传递 (LET) 具有抗扰性
    • 可提供单粒子瞬态 (SET) 表征报告
  • 单电源电压范围:5V 至 15V
  • 双电源电压范围:高达 ±6V
  • 低电容:3pF
  • 双向信号路径
  • 轨到轨运行
  • 兼容 1.8V 逻辑电平
  • 先断后合开关
  • ESD 保护 HBM:2000V

TMUX182-SEP 器件是通用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器 (MUX)。该器件由单电源(5V 至 15V)、双电源(高达 ±6V)或非对称电源(例如 VDD = 6V,VSS = –3V)供电。宽电源电压范围支持这些器件用于多种航天应用场景。

TMUX182-SEP 可支持源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上从 VSS 到 VDD 范围的双向模拟信号。所有逻辑输入均具有兼容 1.8V 逻辑的阈值,在有效电源电压下运行时,这些阈值与 TTL 和 CMOS 逻辑兼容。

TMUX182-SEP 器件是通用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器 (MUX)。该器件由单电源(5V 至 15V)、双电源(高达 ±6V)或非对称电源(例如 VDD = 6V,VSS = –3V)供电。宽电源电压范围支持这些器件用于多种航天应用场景。

TMUX182-SEP 可支持源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上从 VSS 到 VDD 范围的双向模拟信号。所有逻辑输入均具有兼容 1.8V 逻辑的阈值,在有效电源电压下运行时,这些阈值与 TTL 和 CMOS 逻辑兼容。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMUX182-SEP 具有 1.8V 逻辑电压的抗辐射 15V、8:1、单通道多路复用器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-26
* 辐射与可靠性报告 TMUX182-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report 2026-4-27
* 辐射与可靠性报告 TMUX182-SEP Single-Event Effects (SEE) Radiation Report PDF | HTML 2026-4-27
* 辐射与可靠性报告 TMUX182-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2026-4-2
应用手册 航天 ADC 电路指导手册 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-14

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

16DYYPWEVM — 面向 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装的测试板

16DYYPWEVM 测试板提供了两种尺寸的 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装。  此测试板用于对采用 16 引脚 SOT-23 薄型 (DYY) 和 TSSOP (PW) 封装的集成电路进行快速原型设计和测试。 
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TMUXBQB-DYYEVM — 采用 16 引脚 BQB、DYY 和 PW 封装的通用 TMUX 评估模块

TMUXBQB-DYYEVM 支持对采用 16 引脚 TSSOP (PW)、WQFN (BQB) 和 SOT-23 THIN (DYY) 封装的 TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TMUX182-SEP IBIS Model

SLVMF91.ZIP (26 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DYY) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频