新

TMUX2819

正在供货

产品详情

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Audio Ron (typ) (Ω) 0.16 CON (typ) (pF) 40 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.2-V compatible control inputs, 1.8-V compatible control inputs, Fail-safe logic, Integrated pulldown resistor on logic pin, Powered-off protection, Supports input voltage beyond supply, Supports negative voltages Input/output continuous current (max) (A) 1.1 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Audio Ron (typ) (Ω) 0.16 CON (typ) (pF) 40 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.2-V compatible control inputs, 1.8-V compatible control inputs, Fail-safe logic, Integrated pulldown resistor on logic pin, Powered-off protection, Supports input voltage beyond supply, Supports negative voltages Input/output continuous current (max) (A) 1.1 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5
WSON (DSG) 8 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 电源电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 超出电源电压的信号范围:-5.5V 至 5.5V
  • 大电流支持:1.1A(最大值)
  • 超低导通电阻:0.16Ω
  • 低导通电阻平坦度:1.0mΩ
  • 低 THD+N:0.001% (-100dB)
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 断电保护
  • 在 5V VDD 下兼容 1.8V 逻辑电平
  • 在 1.8V VDD 下兼容 1.2V 逻辑电平
  • 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
  • 失效防护逻辑
  • 先断后合开关
  • 电源电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 超出电源电压的信号范围:-5.5V 至 5.5V
  • 大电流支持:1.1A(最大值)
  • 超低导通电阻:0.16Ω
  • 低导通电阻平坦度:1.0mΩ
  • 低 THD+N:0.001% (-100dB)
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 断电保护
  • 在 5V VDD 下兼容 1.8V 逻辑电平
  • 在 1.8V VDD 下兼容 1.2V 逻辑电平
  • 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
  • 失效防护逻辑
  • 先断后合开关

TMUX28xx 是一款互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器,具有 2 种配置:1:1 单刀单掷 (SPST) 双通道 (TMUX2821) 和 2:1 单刀双掷 (SPDT) 单通道 (TMUX2819)。此器件使用单电源(1.8V 至 5.5V),但可传递超出电源电压的双向模拟和数字信号(-5.5V 至 5.5V)。

TMUX28xx 还具有高达 ±5.5V 的双向断电保护功能,即使在没有电源电压 (VDD = 0V) 的情况下也能隔离开关。如果没有该保护功能,开关上的任意电压均可通过内部 ESD 二极管为电源轨进行反向供电,从而对系统的其余部分造成潜在损坏。

由于具有 0.001% 的 THD+N 和 1mΩ 的 RON 平坦度,TMUX28xx 是传递精密模拟信号和音频信号的绝佳选择,并且不会增加失真。

TMUX28xx 是一款互补金属氧化物半导体 (CMOS) 多路复用器,具有 2 种配置:1:1 单刀单掷 (SPST) 双通道 (TMUX2821) 和 2:1 单刀双掷 (SPDT) 单通道 (TMUX2819)。此器件使用单电源(1.8V 至 5.5V),但可传递超出电源电压的双向模拟和数字信号(-5.5V 至 5.5V)。

TMUX28xx 还具有高达 ±5.5V 的双向断电保护功能,即使在没有电源电压 (VDD = 0V) 的情况下也能隔离开关。如果没有该保护功能,开关上的任意电压均可通过内部 ESD 二极管为电源轨进行反向供电,从而对系统的其余部分造成潜在损坏。

由于具有 0.001% 的 THD+N 和 1mΩ 的 RON 平坦度,TMUX28xx 是传递精密模拟信号和音频信号的绝佳选择,并且不会增加失真。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMUX28xx ±5.5V 超出电源电压、1:1 双通道、2:1 单通道、断电保护开关,具有 0.16Ω Ron、1.2V 和 1.8V 兼容逻辑电平 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-22
应用手册 低 RON 多路复用器在 PLC 中的应用 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-6

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMUX28XX-DSG-DDF-EVM — TMUX28xx 评估模块

TMUX28XX-DSG-DDF-EVM 用于评估 TMUX2821 和 TMUX2819 的性能。该评估模块 (EVM) 随附焊接的 TMUX2821。借助此 EVM,工程师可轻松评估 TMUX2821 和 TMUX2819 低 Ron 和 ΔRon 能力。EVM 配备多个可贴装电阻焊盘,用于测试器件对信号通道总电阻的影响。此外,EVM 包括多个测试点和香蕉插孔插件,可用于在多路复用器上施加大电流信号。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TMUX2819 IBIS Model

SCDM337.ZIP (9 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频