ZHCY127A July 2020 – October 2022 LMQ61460-Q1 , TPS54319 , TPS62088 , TPS82671 , UCC12040 , UCC12050
本文分析了限制功率密度提高的一些因素,并提供了一些可帮助设计人员克服这些障碍的技术示例。
![]() | 根据应用的不同,可通过几种不同的方式查看功率密度,但目标一致:减小解决方案尺寸以提高功率密度。 |
![]() | 限制设计人员提高功率密度能力的主要因素是转换器的功率损耗(包括传导、电荷相关、反向恢复以及导通和关断损耗)以及系统的热性能。 |
3 | 如何突破限制功率密度的障碍 设计人员必须多措并举,并行采取多种方式来克服每个限制因素:减少开关损耗;提高封装热性能;采用创新的拓扑和电路;并利用更多的无源集成。 |