ZHCY127C january   2023  – april 2023 LMQ61460-Q1 , TPS54319 , TPS62088 , TPS82671 , UCC12040 , UCC12050

 

  1.   内容概览
  2.   Authors
  3.   3
  4.   什么是功率密度?
  5.   限制功率密度的因素有哪些?
  6.   限制功率密度的因素:开关损耗
  7.   关键限制因素 1:与充电有关的损耗
  8.   关键限制因素 2:反向恢复损耗
  9.   关键限制因素 3:导通和关断损耗
  10.   限制功率密度的因素:热性能
  11.   如何突破限制功率密度的障碍
  12.   开关损耗创新
  13.   封装散热创新
  14.   先进的电路设计创新
  15.   集成创新
  16.   结语
  17.   附加材料

如何突破限制功率密度的障碍

将研究重点放在上一部分中突出强调的其中任何一个关键因素都可以提高总体功率密度。但是,要真正实现以前难以企及的功率密度,您必须多措并举,并行采取多种方式来克服限制功率密度的每个因素:降低开关损耗;提高封装热性能;采用创新的拓扑和电路;最后但同样重要的一种方式是集成。