ZHCY127C january   2023  – april 2023 LMQ61460-Q1 , TPS54319 , TPS62088 , TPS82671 , UCC12040 , UCC12050

 

  1.   内容概览
  2.   Authors
  3.   3
  4.   什么是功率密度?
  5.   限制功率密度的因素有哪些?
  6.   限制功率密度的因素:开关损耗
  7.   关键限制因素 1:与充电有关的损耗
  8.   关键限制因素 2:反向恢复损耗
  9.   关键限制因素 3:导通和关断损耗
  10.   限制功率密度的因素:热性能
  11.   如何突破限制功率密度的障碍
  12.   开关损耗创新
  13.   封装散热创新
  14.   先进的电路设计创新
  15.   集成创新
  16.   结语
  17.   附加材料

关键限制因素 2:反向恢复损耗

在降压转换器中,当高侧 MOSFET 导通,同时低侧 MOSFET 的体二极管导通电流时,会发生反向恢复,从而迫使低侧二极管电流迅速过渡至高侧 MOSFET。在该过渡过程中,需要电流来消除会造成直接开关损耗的低侧二极管少数电荷,请参阅方程式 4

方程式 4. E R R = V I N × I L × t R R + V I N × Q R R  

减少二极管反向恢复影响的理想方法之一,是减少存储电荷 (QRR) 通过优化 MOSFET 设计,或减少或消除上升沿死区时间,从而完全消除损耗的影响。