ZHCY127C january   2023  – april 2023 LMQ61460-Q1 , TPS54319 , TPS62088 , TPS82671 , UCC12040 , UCC12050

 

  1.   内容概览
  2.   Authors
  3.   3
  4.   什么是功率密度?
  5.   限制功率密度的因素有哪些?
  6.   限制功率密度的因素:开关损耗
  7.   关键限制因素 1:与充电有关的损耗
  8.   关键限制因素 2:反向恢复损耗
  9.   关键限制因素 3:导通和关断损耗
  10.   限制功率密度的因素:热性能
  11.   如何突破限制功率密度的障碍
  12.   开关损耗创新
  13.   封装散热创新
  14.   先进的电路设计创新
  15.   集成创新
  16.   结语
  17.   附加材料

数十年来,功率密度变得越来越高,这一行业发展趋势已成为一个不争的事实,预计这一趋势仍将继续。图 1 展示了 6A 至 10A 电源模块的转换器尺寸随时间推移而不断减小的情况。技术的进步可以让尺寸减小或让功率输出能力的大幅提升。每条实线代表了新一代技术,并展示了提高功率密度可带来的相关好处。

GUID-20220826-SS0I-NJVV-HK60-FLPMT3LVHHGL-low.svg图 1 随着新一代技术的发展,电源模块的尺寸会随着时间的推移而减小。

功率密度的提高通常与效率或成本等其他领域的发展息息相关。一般而言,功率转换效率的根本性提高可减小解决方案的尺寸。减小尺寸会产生一系列连锁反应,物理材料更少、组件更少、成本结构更好、解决方案集成更多以及总体拥有成本更低,从而实现成本的节省。