ZHCY127C january   2023  – april 2023 LMQ61460-Q1 , TPS54319 , TPS62088 , TPS82671 , UCC12040 , UCC12050

 

  1.   内容概览
  2.   Authors
  3.   3
  4.   什么是功率密度?
  5.   限制功率密度的因素有哪些?
  6.   限制功率密度的因素:开关损耗
  7.   关键限制因素 1:与充电有关的损耗
  8.   关键限制因素 2:反向恢复损耗
  9.   关键限制因素 3:导通和关断损耗
  10.   限制功率密度的因素:热性能
  11.   如何突破限制功率密度的障碍
  12.   开关损耗创新
  13.   封装散热创新
  14.   先进的电路设计创新
  15.   集成创新
  16.   结语
  17.   附加材料

限制功率密度的因素:热性能

影响总体功率密度的一个关键因素是系统的热性能。封装的散热效果越好,通常可以承受的功率损耗就越多,而不会出现不合理的温升情况。这些因素通常在数据表参数中捕获,例如结至环境热阻 (RӨJA),以及对应用条件的仔细估计。有关 MOSFET 数据表中常见热阻值的更多详细信息,请观看视频:了解 MOSFET 数据表:热阻抗。

对封装和印刷电路板 (PCB) 进行热优化的总体目标是降低电源转换器损耗的同时减少温升。随着电源设计朝着小型化和降低成本的趋势发展,电源开关和栅极驱动器解决方案的尺寸缩小了。这使得系统级热设计变得越来越困难,因为更小的硅片和封装尺寸通常会导致更差的热性能,如图 6 所示。随着芯片面积的缩小,相关的结至环境热阻 (RӨJA) 变得更糟。

GUID-20220826-SS0I-WDCS-X0CX-ZDSDPXCFMKZZ-low.svg图 6 封装 RӨJA 与裸片面积之间的关系。

此图清楚地表明,随着封装尺寸、裸片尺寸和总体功率密度的改进,预期的热性能会迅速下降,除非您优先考虑创新封装热性能(将热量散发出去)并降低功率损耗(产生更少热量)。