ZHCY127C january   2023  – april 2023 LMQ61460-Q1 , TPS54319 , TPS62088 , TPS82671 , UCC12040 , UCC12050

 

  1.   内容概览
  2.   Authors
  3.   3
  4.   什么是功率密度?
  5.   限制功率密度的因素有哪些?
  6.   限制功率密度的因素:开关损耗
  7.   关键限制因素 1:与充电有关的损耗
  8.   关键限制因素 2:反向恢复损耗
  9.   关键限制因素 3:导通和关断损耗
  10.   限制功率密度的因素:热性能
  11.   如何突破限制功率密度的障碍
  12.   开关损耗创新
  13.   封装散热创新
  14.   先进的电路设计创新
  15.   集成创新
  16.   结语
  17.   附加材料

先进的电路设计创新

较低 Rsp 和较低 RQ FoM 的不良后果是在漏极电荷减少的情况下,导通转换损耗会产生影响。通过图 17,您可以看到,对于固定的电压过冲量,随着漏极电荷的减少,这种降压转换器的关断损耗会显著增加。遇到这种需要权衡取舍的情况时,尽管 RQ FoM MOSFET 的性能在持续改进,但仍需要使用新的先进栅极驱动器知识产权 (IP) 来尽快开关 MOSFET,同时将其保持在电气安全的工作范围内。随着漏极电荷的减少,关断能量将会增加,以维持固定的漏源电压应力。

GUID-20220829-SS0I-SXHB-5KV8-06NG36TGQ5JB-low.gif图 17 不同 MOSFET 技术的关断能量损耗。

在这方面,TI 最近开发了一系列栅极驱动器技术,尽管 RQ FoM MOSFET 较低,但仍可实现非常快的开关速度,从而可获得更好的充电和转换损耗,同时仍将 MOSFET 保持在其电气安全的工作范围内。正如您在比较图 18 和图 19 时所看到的,在保持峰值电压应力固定不变的情况下,可以将关断能量损耗减少 79%。在某些设计中,如图 19 所示,这种损耗降低可以在峰值效率点产生高达 4% 的效率提升。

GUID-20220829-SS0I-GPKM-RMHQ-ZGFL6JM6D6JS-low.gif图 18 实现低漏极电荷和低关断能量的栅极驱动器 IP 的比较。
GUID-20220826-SS0I-BMGG-HVQM-2N813R6FJXGQ-low.svg图 19 栅极驱动器 IP 对系统效率的影响。

除了先进的栅极驱动器技术以外,还有大量机会可以通过拓扑创新来提高功率密度。图 20 展示了飞跨电容四电平 (FC4L) 转换器拓扑,该拓扑实现了许多关键的功率密度优势,包括通过降低器件额定电压、减小磁滤波器尺寸和改善热分布来提高器件 FoM。这些优势可转化为更高的功率密度,如图 21 所示。与使用 SiC 的其他拓扑相比,TI 解决方案通过使用这种特殊的拓扑,结合 GaN 的优势和先进的封装技术,大大减小了体积。TI 的 FC4L GaN 解决方案可提供理想的功率密度。

GUID-20220826-SS0I-2XZW-GNXM-CSX12GWPK62V-low.svg图 20 使用 GaN 开关的飞跨电容四电平转换器拓扑。
GUID-20220829-SS0I-VDK0-ZNJP-KRD5MRD2XVZR-low.svg图 21 拓扑和开关类型的总数量。