ZHCUAC5B October   2011  – June 2021 TPS62130 , TPS62131 , TPS62132 , TPS62133 , TPS62140 , TPS62141 , TPS62142 , TPS62143 , TPS62150 , TPS62151 , TPS62152 , TPS62153

 

  1.   TPS62130EVM-505、TPS62140EVM-505 和 TPS62150EVM-505 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 固定输出运行
      2. 1.3.2 输入和输出电容器
      3. 1.3.3 软启动时间
      4. 1.3.4 环路响应测量
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 设置
  5. 3TPS621x0EVM-505 测试结果
  6. 4电路板布局
  7. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  8. 6修订历史记录

TPS62130EVM-505、TPS62140EVM-505 和 TPS62150EVM-505 评估模块

本用户指南介绍了德州仪器 (TI) TPS62130、TPS62140 和 TPS62150 评估模块 (EVM) 的特性、操作及使用。这些 EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62130、TPS62140 和 TPS62150 的操作及功能。本用户指南包含硬件的安装说明、EVM 的印刷电路板布局、原理图、物料清单以及 EVM 的测试结果。在 2013 年夏季发布 A 版器件后,这些 EVM 与 TPS62130A、TPS62140A 或 TPS62150A 组装在一起。