ZHCUAC5B October   2011  – June 2021

 

  1.   TPS62130EVM-505、TPS62140EVM-505 和 TPS62150EVM-505 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 固定输出运行
      2. 1.3.2 输入和输出电容器
      3. 1.3.3 软启动时间
      4. 1.3.4 环路响应测量
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 设置
  5. 3TPS621x0EVM-505 测试结果
  6. 4电路板布局
  7. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  8. 6修订历史记录

输入/输出连接器说明

J1 – VIN从EVM 输入电源的正输入连接。当稳态输入电流小于 1A 时使用。否则,使用 J8。
J2 – S+/S–输入电压感测连接。测量此处的输入电压。
J3 – GNDEVM 从输入电源的返回连接。当稳态输入电流小于 1A 时使用。否则,使用 J8。
J4 – VOUT输出电压连接。当稳态输出电流小于 1A 时使用。否则,使用 J9。
J5 – S+/S–输出电压感测连接。测量此处的输出电压。
J6 – GND输出返回连接。当稳态输出电流小于 1A 时使用。否则,使用 J9。
J7 – PG/GNDPG 输出位于该接头的引脚 1 上,在引脚 2上 轻松接地。
J8 – VIN/GND引脚 1 是与引脚 2 的正输入连接,用作回路连接。如果稳态输入电流大于 1A,请使用此端子块。
J9 – VOUT/GND引脚 2 是与引脚 1 的输出电压连接,用作输出回路连接。如果稳态输出电流大于 1A,请使用此端子块。
J10 – SS/TR 和 GNDSS/TR 输入位于该接头的引脚 1 上,通过引脚 2 轻松接地
JP1 – ENEN 引脚输入跳线。使用提供的跳线跨接 ON 和 EN,以便导通 IC。使用跳线跨接 OFF 和 EN,以便关断 IC。
JP2 – DEFDEF 引脚输入跳线。将提供的跳线置于 HIGH 和 DEF 之间,以将输出电压设置为高于标称值的 5%。将跳线置于 LOW 和 DEF 之间,以将输出电压设置为标称电平。
JP3 – FSWFSW 引脚输入跳线。将所提供的跳线置于 1.25MHz 和 FSW 之间,以使 IC 以标称 1.25MHz 的降低开关频率运行。将跳线置于 2.5MHz 和 FSW 之间,以使 IC 在标称 2.5MHz 的全开关频率下运行。
JP4 – PG 上拉电压PG 引脚上拉电压跳线。将所提供的跳线置于 JP4 上,从而将 PG 引脚上拉电阻器连接到 Vout。或者,可移除跳线,并在引脚 2 上提供不同的电压以将 PG 引脚上拉到不同的电平。外部施加电压必须低于 7 V。