ZHCUAC5B October   2011  – June 2021 TPS62130 , TPS62131 , TPS62132 , TPS62133 , TPS62140 , TPS62141 , TPS62142 , TPS62143 , TPS62150 , TPS62151 , TPS62152 , TPS62153

 

  1.   TPS62130EVM-505、TPS62140EVM-505 和 TPS62150EVM-505 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 固定输出运行
      2. 1.3.2 输入和输出电容器
      3. 1.3.3 软启动时间
      4. 1.3.4 环路响应测量
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 设置
  5. 3TPS621x0EVM-505 测试结果
  6. 4电路板布局
  7. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  8. 6修订历史记录

引言

TPS62130 是一款采用 3mm x 3mm、16 引脚 QFN 封装的 3A 同步降压转换器。可提供固定和可调输出电压版本的器件。

TPS62140 是一款采用 3mm x 3mm、16 引脚 QFN 封装的 2A 同步降压转换器。可提供固定和可调输出电压版本的器件。

TPS62150 是一款采用 3mm x 3mm、16 引脚 QFN 封装的 1A 同步降压转换器。可提供固定和可调输出电压版本的器件。