ZHCUAC5B October 2011 – June 2021
表 1-1 提供了 TPS621x0EVM-505 性能规格的汇总。所有规格均为在 25°C 环境温度下的值。
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | 3.7 | 17 | V | ||
| 输出电压 | PWM 运行模式 | 3.268 | 3.327 | 3.387 | V |
| 输出电流 | TPS62130EVM-505 | 0 | 3000 | mA | |
| TPS62140EVM-505 | 0 | 2000 | mA | ||
| TPS62150EVM-505 | 0 | 1000 | mA | ||
| 峰值效率 | TPS62130EVM-505,FSW = LOW(高频率) | 93.2% | |||
| 峰值效率 | TPS62140EVM-505 和 TPS62150EVM-505,FSW = HIGH(低频) | 95.0% | |||
| 软启动时间 | 1.65 | ms |