ZHCUAC5B October   2011  – June 2021

 

  1.   TPS62130EVM-505、TPS62140EVM-505 和 TPS62150EVM-505 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 固定输出运行
      2. 1.3.2 输入和输出电容器
      3. 1.3.3 软启动时间
      4. 1.3.4 环路响应测量
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 设置
  5. 3TPS621x0EVM-505 测试结果
  6. 4电路板布局
  7. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  8. 6修订历史记录

环路响应测量

对电路进行两项简单的更改后,可测量 TPS621x0EVM-505 的环路响应。首先,在 PCB 背面中间的焊盘上安装一个 10Ω 电阻。将这些电阻器垫间隔开,以便安装 0805 或 0603 型电阻器。其次,切断输出电压上的过孔和连接到 VOS 引脚过孔的引线之间的引线。图 1-1 中显示了这些更改。做出这些更改后,交流信号(建议使用 10mV 峰峰值幅度)可以通过添加的电阻器注入控制环路。

GUID-FC6376E6-D704-4445-9374-06EC42157C71-low.gif图 1-1 环路响应测量更改