ZHCUAC5B October   2011  – June 2021

 

  1.   TPS62130EVM-505、TPS62140EVM-505 和 TPS62150EVM-505 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 背景
    2. 1.2 性能规格
    3. 1.3 更改
      1. 1.3.1 固定输出运行
      2. 1.3.2 输入和输出电容器
      3. 1.3.3 软启动时间
      4. 1.3.4 环路响应测量
  4. 2设置
    1. 2.1 输入/输出连接器说明
    2. 2.2 设置
  5. 3TPS621x0EVM-505 测试结果
  6. 4电路板布局
  7. 5原理图和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
  8. 6修订历史记录

物料清单

表 5-1 TPS621x0EVM-505 物料清单
数量
-001-002-003参考指示符值说明尺寸产品型号制造商
111C110µF电容器,陶瓷,25V,X5R,20%1210StdStd
111C322µF电容器,陶瓷,6.3V,X5R,20%0805StdStd
111C53300pF电容器,陶瓷,25V,X7R,10%0603StdStd
111C668µF电容器,钽,35V,68uF,±20%7361[V]TPSV686M035R0150AVX
100C70.1µF电容器,陶瓷,25V,X5R,20%0603StdStd
100L11.0µH电感器,功率,5.1A,±20%0.165 x 0.165 英寸XFL4020-102MECoilcraft(线艺)
011L12.2 µH电感器,功率,3.5A,±20%0.165 x 0.165 英寸XFL4020-222MECoilcraft(线艺)
111R11.21M电阻器,贴片,1/16W,1%0603StdStd
111R2383k电阻器,贴片,1/16W,1%0603StdStd
111R3100k电阻器,贴片,1/16W,1%0603StdStd
100U1(1)TPS62130ARGTIC,采用 3mm x 3mm QFN 封装的 17V 3A 降压转换器3 x 3mm QFNTPS62130ARGTTI
010U1(1)TPS62140ARGTIC,采用 3mm x 3mm QFN 封装的 17V 2A 降压转换器3 x 3mm QFNTPS62140ARGTTI
001U1(1)TPS62150ARGTIC,采用 3mm x 3mm QFN 封装的 17V 1A 降压转换器3 x 3mm QFNTPS62150ARGTTI
2013 年 8 月之前制作的 EVM 使用 U1 的非 A 版本。这些器件之间的唯一区别是禁用器件时 PG 引脚的操作,如 图 3-14 和图 3-15 所示。