ZHCUAC5B October 2011 – June 2021
TPS62130EVM-505 (HPA505-001) 使用 TPS62130A 可调节版本并将输出电压设置为 3.3V。该 EVM 在 3.7V 至 17V 之间的输入电压范围运行时,可实现全额定性能。
TPS62140EVM-505 (HPA505-002) 使用 TPS62140A 可调节版本并将输出电压设置为 3.3V。该 EVM 在 3.7V 至 17V 之间的输入电压范围运行时,可实现全额定性能。
TPS62150EVM-505 (HPA505-003) 使用 TPS62150A 可调节版本并将输出电压设置为 3.3V。该 EVM 在 3.7V 至 17V 之间的输入电压范围运行时,可实现全额定性能。