ZHCUA78 March   2022 LM5157 , LM5157-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1特性和电气性能
    1. 1.1 电气参数
    2. 1.2 EVM 功率降额曲线
    3. 1.3 端子和信号测试点
  4. 2应用原理图
  5. 3EVM 图片
  6. 4测试装置和过程
    1. 4.1 工作台设置
    2. 4.2 测试设备
    3. 4.3 注意事项
  7. 5测试数据
    1. 5.1 效率
    2. 5.2 稳压输出
    3. 5.3 热性能
    4. 5.4 典型上电
    5. 5.5 输出纹波电压
    6. 5.6 阶跃负载响应
    7. 5.7 波特图
  8. 6原理图
  9. 7物料清单
  10. 8电路板布局

摘要

LM5157EVM-SEPIC 评估模块 (EVM) 旨在展示 LM5157 宽输入电压转换器如何通过耦合电感器实现 SEPIC 转换器。该 EVM 在 2.1MHz 频率下运行,可通过 4V 至 32V 的输入产生 12V、12W 稳压输出。输入电压在 4V 和 6V 之间时,输出功率降额至 6W。LM5157-Q1 是出厂安装的转换器。但是,通过更换 IC,EVM 也可用于演示 LM51571-Q1、LM5157、LM51571、LM51581-Q1、LM5158-Q1、LM51581 和 LM5158 的性能。LM5157-Q1 与 LM51571-Q1 或 LM5157 与 LM51571 的差异在于,对于需要较低输出电流的应用,后者的开关电流限值更低。