ZHCUA78
March 2022
摘要
商标
1
特性和电气性能
1.1
电气参数
1.2
EVM 功率降额曲线
1.3
端子和信号测试点
2
应用原理图
3
EVM 图片
4
测试装置和过程
4.1
工作台设置
4.2
测试设备
4.3
注意事项
5
测试数据
5.1
效率
5.2
稳压输出
5.3
热性能
5.4
典型上电
5.5
输出纹波电压
5.6
阶跃负载响应
5.7
波特图
6
原理图
7
物料清单
8
电路板布局
5.1
效率
图 5-1
V
IN
正常且 F
SW
为 2.1MHz 时,效率与负载之间的关系
图 5-2
V
IN
低且 F
SW
为 2.1MHz 时,效率与负载之间的关系