ZHCUA78
March 2022
LM5157
,
LM5157-Q1
,
LM51571-Q1
摘要
商标
1
特性和电气性能
1.1
电气参数
1.2
EVM 功率降额曲线
1.3
端子和信号测试点
2
应用原理图
3
EVM 图片
4
测试装置和过程
4.1
工作台设置
4.2
测试设备
4.3
注意事项
5
测试数据
5.1
效率
5.2
稳压输出
5.3
热性能
5.4
典型上电
5.5
输出纹波电压
5.6
阶跃负载响应
5.7
波特图
6
原理图
7
物料清单
8
电路板布局
5.2
稳压输出
图 5-3
稳压输出与输入电压之间的关系,I
OUT
= 1A
图 5-4
稳压输出与负载之间的关系,V
IN
= 12V