ZHCUA78 March 2022 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1
表 1-2 汇总了 EVM 端子和信号测试点。
| 端子 | 信号 | 引脚 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| J1 | VIN+ | 输入连接器 | |
| J2 | VOUT+ | 输出连接器 | |
| J3 | GND | 输入返回连接器 | |
| J4 | PGND | PGND 信号 | |
| J5 | GND | 输出返回连接器 | |
| J6 | VOUT | 引脚 1 至 2 | 将 VOUT 经 D2 连接至 LM5157 的 BIAS 引脚 |
| 引脚 2 至 3 | 将 VOUT 直连至 LM5157 的 BIAS 引脚 | ||
| J7 | VIN | 引脚 1 至 2 | 将 VIN 经 D3 连接至 LM5157 的 BIAS 引脚 |
| 引脚 2 至 3 | 将 VIN 直连至 LM5157 的 BIAS 引脚 | ||
| J8 | VCC | 引脚 1 至 2 | 将 VCC 直连至 LM5157 的 BIAS 引脚 |
| J9 | VAUX | 引脚 1 至 2 | 将 VAUX 连接至 BIAS |
| J10 | MODE | 引脚 1 至 2 | 将 MODE 引脚连接至 AGND。禁用断续模式保护和展频 |
| 引脚 3 至 4 | 将 MODE 引脚通过 34.4kΩ 电阻连接至 AGND。启用断续模式保护和展频 | ||
| 引脚 5 至 6 | 将 MODE 引脚通过 62.0kΩ 电阻连接至 AGND。启用断续模式保护,禁用展频 | ||
|
引脚 7 至 8 |
将 MODE 引脚通过 100kΩ 电阻连接至 AGND。禁用断续模式保护,启用展频 | ||
| J11 | SS | 引脚 1 | IC SS 引脚信号 |
| COMP | 引脚 2 | IC COMP 引脚信号 | |
| AGND | 引脚 3 | IC AGND 引脚信号 | |
| UVLO | 引脚 4 | IC UVLO 引脚信号和外部使能控制 | |
| PGOOD | 引脚 5 | IC PGOOD 引脚信号 | |
| BIAS-IC | 引脚 6 | IC BIAS 引脚信号 | |
| VCC | 引脚 7 | IC VCC 引脚信号 | |
| TP1 | VIN+ | 输入电压感测点 | |
| TP2 | VOUT+ | 输出电压感测点 | |
| TP3 | PGND | 输入返回感测点 | |
| TP4 | PGND | 输出返回感测点 | |
| TP5 | VOUT+ | 交流注入正极端子 | |
| TP6 | SW | 开关节点 | |
| TP7 | VOUT- | 交流注入负极端子 | |
|
TP8 |
VAUX |
辅助绕组 |
|
| TP9 | GND | AUX 电压的接地信号 |