ZHCUA78 March   2022 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1特性和电气性能
    1. 1.1 电气参数
    2. 1.2 EVM 功率降额曲线
    3. 1.3 端子和信号测试点
  4. 2应用原理图
  5. 3EVM 图片
  6. 4测试装置和过程
    1. 4.1 工作台设置
    2. 4.2 测试设备
    3. 4.3 注意事项
  7. 5测试数据
    1. 5.1 效率
    2. 5.2 稳压输出
    3. 5.3 热性能
    4. 5.4 典型上电
    5. 5.5 输出纹波电压
    6. 5.6 阶跃负载响应
    7. 5.7 波特图
  8. 6原理图
  9. 7物料清单
  10. 8电路板布局

测试设备

电源:输入电压源 (VIN) 应为可调节电源,可提供 0V 至 32V 电压和至少 10A 电流。

电子负载:电子负载应至少为 20V 和 5A。

万用表:

  • 电压表 1:输入电压,从 VIN 连接至 GND
  • 电压表 2:输出电压,从 VOUT 连接至 GND
  • 电流表 1:输入电流,必须能承受 10A 电流。可根据需要使用分流电阻器。
  • 电流表 2:输出电流,必须能承受 5A 电流。可根据需要使用分流电阻器。

示波器:需要一台示波器和 10 支探头,带宽至少为 20MHz。使用短接地引线直接测量输出电容器上的输出电压纹波。请勿使用长接地引线,因为可能会将噪声耦合到信号中。若要测量其他波形,请根据需要调整示波器。

输入和输出连接线:建议使用能够传导 10A 电流的连接线。避免使用过长的连接线。连接线阻抗,尤其是电感,可能会影响电路运行。为了尽量减小连接线阻抗产生的影响,请在输入和输出端口处捻绕连接线