ZHCUA78 March   2022 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1特性和电气性能
    1. 1.1 电气参数
    2. 1.2 EVM 功率降额曲线
    3. 1.3 端子和信号测试点
  4. 2应用原理图
  5. 3EVM 图片
  6. 4测试装置和过程
    1. 4.1 工作台设置
    2. 4.2 测试设备
    3. 4.3 注意事项
  7. 5测试数据
    1. 5.1 效率
    2. 5.2 稳压输出
    3. 5.3 热性能
    4. 5.4 典型上电
    5. 5.5 输出纹波电压
    6. 5.6 阶跃负载响应
    7. 5.7 波特图
  8. 6原理图
  9. 7物料清单
  10. 8电路板布局

应用原理图

图 2-1 展示了采用耦合电感器的典型 LM5157 SEPIC 原理图。请注意,该原理图也适用于 LM51571、LM5157-Q1 和 LM51571-Q1。有关完整的 EVM 原理图,请参阅图 6-1

图 2-1 采用 LM5157/LM51571 和耦合电感器的典型 SEPIC 原理图