ZHCUA78 March   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1特性和电气性能
    1. 1.1 电气参数
    2. 1.2 EVM 功率降额曲线
    3. 1.3 端子和信号测试点
  4. 2应用原理图
  5. 3EVM 图片
  6. 4测试装置和过程
    1. 4.1 工作台设置
    2. 4.2 测试设备
    3. 4.3 注意事项
  7. 5测试数据
    1. 5.1 效率
    2. 5.2 稳压输出
    3. 5.3 热性能
    4. 5.4 典型上电
    5. 5.5 输出纹波电压
    6. 5.6 阶跃负载响应
    7. 5.7 波特图
  8. 6原理图
  9. 7物料清单
  10. 8电路板布局

电气参数

有关完整的建议运行规格和设计指南,请参阅 LM5157 数据表。Topic Link Label1.1汇总了 LM5157EVM-SEPIC 性能规格的测试结果。
表 1-1 电气性能
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
输入电压范围 VIN 正常运行,1A 满负载 6 12 32 V
功率降额,电流从 1A 降至 0.5A 4 6 V
输入电压(导通)VIN(ON) 由 UVLO/SYNC 电阻调节 3.9 V
输入电压(关断)VIN(OFF) 3.7 V
输出特性
输出电压 VOUT 12 V
最大输出电流 IOUT VIN > 6V 1 A
4V < VIN < 6V 0.5 1 A
系统特性
开关频率

2.1

MHz
满负载效率 VIN = 12V,IOUT = 1A 92 %
环境温度,TA -40 125 °C