ZHCUA78 March   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1特性和电气性能
    1. 1.1 电气参数
    2. 1.2 EVM 功率降额曲线
    3. 1.3 端子和信号测试点
  4. 2应用原理图
  5. 3EVM 图片
  6. 4测试装置和过程
    1. 4.1 工作台设置
    2. 4.2 测试设备
    3. 4.3 注意事项
  7. 5测试数据
    1. 5.1 效率
    2. 5.2 稳压输出
    3. 5.3 热性能
    4. 5.4 典型上电
    5. 5.5 输出纹波电压
    6. 5.6 阶跃负载响应
    7. 5.7 波特图
  8. 6原理图
  9. 7物料清单
  10. 8电路板布局

输出纹波电压

GUID-20220304-SS0I-L5TC-JPBM-VXJ9Z4T75VT8-low.png图 5-7 VIN 为 6V 且 IOUT 为 1A 时的输出纹波电压

通道 1(黄色):开关节点

通道 2(绿色):输出电压

GUID-20220304-SS0I-CSD6-THBW-KGTKJ7T9KX3Q-low.png图 5-8 VIN 为 18V 且 IOUT 为 1A 时的输出纹波电压

通道 1(黄色):开关节点

通道 2(绿色):输出电压