ZHCUA78 March   2022 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1特性和电气性能
    1. 1.1 电气参数
    2. 1.2 EVM 功率降额曲线
    3. 1.3 端子和信号测试点
  4. 2应用原理图
  5. 3EVM 图片
  6. 4测试装置和过程
    1. 4.1 工作台设置
    2. 4.2 测试设备
    3. 4.3 注意事项
  7. 5测试数据
    1. 5.1 效率
    2. 5.2 稳压输出
    3. 5.3 热性能
    4. 5.4 典型上电
    5. 5.5 输出纹波电压
    6. 5.6 阶跃负载响应
    7. 5.7 波特图
  8. 6原理图
  9. 7物料清单
  10. 8电路板布局

特性和电气性能

LM5157EVM-SEPIC 支持以下特性和性能:

  • 4V 至 32V 的宽输入电压范围,可覆盖典型的汽车电池电压范围
  • 具有 12V 的严格稳压输出,其基准电压精度为 1%
  • VIN 大于 6V 时,可支持 1A 满负载电流
  • VIN 降至 4V 时,可支持 0.5A 负载电流
  • 2.1MHz 开关频率
  • 峰值效率 > 88 %
  • 将出厂安装版 IC 替换为相应 IC,即可用于评估 LM51571-Q1、LM5157-Q1 和 LM51571 IC
  • 可选择多种 BIAS 连接

表 1-1 展示了 EVM 的电气性能,表 1-2 列出了 EVM 端子和信号测试点,图 2-1 展示了典型应用电路,图 6-1 展示了 EVM 的完整原理图。