ZHCUA32A February   2010  – January 2022 CSD16322Q5 , CSD16410Q5A , TPS40303 , TPS40304 , TPS40305

 

  1. 摘要
    1.     商标
  2. 说明
    1. 2.1 应用
    2. 2.2 特性
  3. TPS40305EVM-488 电气性能规格
  4. TPS40305EVM-488 原理图
  5. 连接器和测试点说明
    1. 5.1 禁用跳线 (JP2)
    2. 5.2 展频频谱 – FSS 跳线 (JP1)
    3. 5.3 测试点说明
      1. 5.3.1 输入电压监控(TP1 和 TP2)
      2. 5.3.2 输出电压监控(TP3 和 TP4)
      3. 5.3.3 环路响应测试(TP5、TP6、TP7、TP8 和 R3)
      4. 5.3.4 误差放大器电压监控(TP9、TP10 和 TP11)
      5. 5.3.5 开关波形监控(TP12、TP13、TP14 和 TP15)
      6. 5.3.6 电源正常电压监控(TP16 和 TP18)
      7. 5.3.7 使能和软启动电压监控(TP17 和 TP18)
  6. 测试设置
    1. 6.1 设备
      1. 6.1.1 电压源
      2. 6.1.2 仪表
      3. 6.1.3 负载
      4. 6.1.4 示波器
      5. 6.1.5 建议线规
      6. 6.1.6 其他
    2. 6.2 设备设置
      1. 6.2.1 步骤
      2. 6.2.2 示意图
    3. 6.3 启动/关断步骤
    4. 6.4 输出波纹电压测量步骤
    5. 6.5 控制环路增益和相位测量步骤
    6. 6.6 设备停机
  7. TPS40305EVM-488 测试数据
    1. 7.1 效率
    2. 7.2 线路和负载调节
    3. 7.3 输出电压纹波
    4. 7.4 开关节点
    5. 7.5 控制环路波特图
    6. 7.6 其他波形
      1. 7.6.1 启用展频频谱 (FSS) 后的输出纹波
  8. TPS40305EVM-488 装配图和布局
  9. TPS40305EVM-488 物料清单
  10. 10修订历史记录

摘要

TPS40305EVM-488 评估模块 (EVM) 是一款同步降压转换器,通过 12V 输入总线在高达 10A 的电流下提供 1.8V 固定输出。该 EVM 设计为使用单电源启动,因此不需要额外的偏置电压即可启动。该模块使用 TPS40305 高性能、1/2 输入电压同步降压控制器和 TI 的 NexFET™ 高性能 MOSFET。